Greece Ελληνικά
ctrlX AUTOMATION – συστήματα κίνησης

ctrlX AUTOMATION – συστήματα κίνησης

συστήματα κίνησης –
απρόσκοπτη μεταφορά υλικών στο εργοστάσιο

Ο αυτοματισμός και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών ενδοδιακίνησης αποτελούν βασικό παράγοντα για την επιτυχία του Εργοστασίου του Μέλλοντος. Το ctrlX FLOW ως οικογένεια προϊόντων προσφέρει λύσεις που ενσωματώνονται εύκολα για βέλτιστη και εξαιρετικά αποδοτική ροή υλικών και αγαθών.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

Το ctrlX FLOW6D είναι το επίπεδο σύστημα με έξι βαθμούς ελευθερίας. Οι ελεύθερα κινούμενες πλατφόρμες μεταφοράς, οι λεγόμενοι μεταφορείς, κινούνται πάνω σε οριζόντια, κάθετα ή εναέρια τοποθετημένη επιφάνεια εργασίας. Κάθε μεταφορέας λειτουργεί με έξι βαθμούς ελευθερίας (6DOF), με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια – χωρίς τριβή ή ρύπανση. Η ενσωμάτωση στο ctrlX AUTOMATION δημιουργεί μια συνολική λύση με συμπαγές σύστημα ελέγχου και εφαρμογές για την αύξηση του εύρους των λειτουργιών. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενσωματωμένο, ευέλικτο σύστημα που αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρονται από τη βιομηχανική αιώρηση.

Σε μια επιφάνεια εργασίας που μπορεί να προσαρμοστεί αρθρωτά, ένα πλήθος μεταφορέων διαφορετικού σχήματος και μεγέθους μπορούν να ελέγχονται σε έξι διαστάσεις. Αυτοί οι βαθμοί ελευθερίας μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους όπως απαιτείται. Το σύστημα θέτει επίσης νέα πρότυπα με τα μεγάλα εύρη κίνησής του, για παράδειγμα ύψος αιώρησης έως και 20 mm, γωνία κλίσης 10° και απεριόριστες περιστροφές σε κάθε τοποθεσία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX FLOW6D
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX FLOW6D
ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

Το ctrlX FLOWHS, ως σύστημα γραμμικής κίνησης, προσφέρει ευελιξία και υψηλή ταχύτητα στην κατασκευή - με μέγιστη ακρίβεια και μειωμένες απαιτήσεις χώρου. Το σύστημα υψηλής ταχύτητας που εξοικονομεί χώρο μπορεί να διαμορφωθεί με ευελιξία για διάφορες τοπολογίες και, συνεπώς, εφαρμογές. Είναι επίσης 100 τοις εκατό ενσωματωμένο στην εργαλειοθήκη αυτοματισμού ctrlX AUTOMATION και επωφελείται από το άνοιγμα και την ασφάλεια και ολόκληρο το οικοσύστημα.

Το σύστημα υψηλής ταχύτητας για μεταφορά και τοποθέτηση εντυπωσιάζει με επιτάχυνση έως 10G και φτάνει σε ταχύτητες έως 5 m/s. Ο σχεδιασμός σε σχήμα U όχι μόνο εξασφαλίζει τη βέλτιστη δρομολόγηση, αλλά και ελαχιστοποιεί τα φαινόμενα τριβής. Ως αποτέλεσμα, η μέγιστη ταχύτητα παραμένει σταθερή, ακόμη και σε στροφές. Επιπλέον, το σύστημα επιτρέπει ισχυρή ισχύ όσον αφορά το ωφέλιμο φορτίο. Αυτό μπορεί να κλιμακωθεί έως 2,5 kg και να διπλασιαστεί έως 5 kg σε μια ομάδα. Με μικρότερους κινητήρες και απόσταση προϊόντων μειωμένη κατά 20% σε μόλις 40 mm, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ακόμη και σε περιορισμένα περιβάλλοντα παραγωγής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX FLOWHS
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ctrlX FLOWHS

Είστε περίεργοι; Παρακολουθήστε τα βίντεό μας.

ctrlX FLOW6D – Το επίπεδο σύστημα με 6 διαστάσεις

ctrlX FLOWHS – Σύστημα γραμμικής κίνησης για περισσότερες υψηλές ταχύτητες

ctrlX AUTOMATION – Λήψεις

Λήψεις

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ctrlX AUTOMATION, προχωρήστε στη λήψη μιας από τις λευκές βίβλους μας ή ρίξτε μια ματιά στο περιοδικό του ctrlX AUTOMATION!

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΛΗΨΕΙΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλετε να επικοινωνήσετε με την Bosch Rexroth ή με κάποιον από τους Συνεργάτες μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ctrlX AUTOMATION; Βρείτε τα κατάλληλα στοιχεία επικοινωνίας για πωλήσεις, υπηρεσίες και εκπαίδευση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Περισσότερα προϊόντα

ctrlX AUTOMATION – Συστήματα ελέγχου

Συστήματα ελέγχου

Το χαρτοφυλάκιο του ctrlX AUTOMATION προσφέρει διάφορες λύσεις ελέγχου για βασιζόμενες σε PLC εφαρμογές, περιπτώσεις χρήσης IoT, HMI και λειτουργίες ασφαλείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ctrlX AUTOMATION – Λογισμικό

Λογισμικό

Η εργαλειοθήκη αυτοματισμών ctrlX AUTOMATION προσφέρει πρακτικά εργαλεία λογισμικού και μηχανολογικού σχεδιασμού, καθώς και μέγιστο άνοιγμα μέσω του λειτουργικού συστήματος Linux.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ctrlX AUTOMATION - Μονάδες μετάδοσης και κίνηση

Μονάδες μετάδοσης και κίνηση

Διάφορες λειτουργίες PLC ή κίνησης, καθώς και αρθρωτοί σερβομηχανισμοί μετάδοσης κίνησης και κινητήρες επιτρέπουν σχεδόν κάθε εφαρμογή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ